AVENTICS™ Duo plastic tubing, Series TU2-S-PUR 1820712073

部品番号:

AVENTICS-1820712073

$9.92

数量:
カートに追加
TU2-S-PUR-008-0115-BUBK-0025

仕様

外径 Ø8 mm
曲がり半径、最小 20 °C30 mm
壁シックネス1.15 mm
青-黒
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.06 kg
材質ポリエステル - ポリウレタン