AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø4, シリーズ TU1-S-PUR 1820712078

部品番号:

AVENTICS-1820712078

$1.90

数量:
カートに追加
TU1-S-PUR-004-0075-GN-0025

仕様

外径 Ø4 mm
曲がり半径、最小 20 °C12 mm
壁シックネス0.75 mm
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.009 kg
材質ポリエステル - ポリウレタン