AVENTICS™ 圧縮空気ホース, シリーズ TU1-X-PUR 1820712084

部品番号:

AVENTICS-1820712084

$3.24

数量:
カートに追加
TU1-X-PUR-004-0100-BK-0025-WH

仕様

外径 Ø4 mm
曲がり半径、最小 20 °C7 mm
壁シックネス1 mm
署名
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度85 °C
最大作動圧力、20°Cの場合16 bar
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.012 kg
材質ポリエーテル - ポリウレタン