AVENTICS™ 圧縮空気ホース, シリーズ TU1-A-PUR 1820712091

部品番号:

AVENTICS-1820712091

TU1-A-PUR-006-0105-BK-0050

仕様

外径 Ø6 mm
曲がり半径、最小 20 °C15 mm
壁シックネス1.05 mm
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度60 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
指示静電気防止
納品ユニット50 m
メートル当たりの重量0.02 kg
材質ポリエーテル - ポリウレタン