AVENTICS™ 圧縮空気ホース, シリーズ TU1-X-PUR 1820712097

部品番号:

AVENTICS-1820712097

TU1-X-PUR-012-0200-BK-0025-BU

仕様

外径 Ø12 mm
曲がり半径、最小 20 °C28 mm
壁シックネス2 mm
署名
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度85 °C
最大作動圧力、20°Cの場合16 bar
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.08 kg
材質ポリエーテル - ポリウレタン