AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø10, シリーズ TU1-S-PAM 1820712105

部品番号:

AVENTICS-1820712105

$5.54

数量:
カートに追加
TU1-S-PAM-010-0100-TR-0025

仕様

外径 Ø10 mm
曲がり半径、最小 20 °C50 mm
壁シックネス1 mm
性質
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合14 bar
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.028 kg
材質ポリアミド