AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø12, シリーズ TU1-S-PAM 1820712113

部品番号:

AVENTICS-1820712113

$9.21

数量:
カートに追加
TU1-S-PAM-012-0150-BK-0025

仕様

外径 Ø12 mm
曲がり半径、最小 20 °C60 mm
壁シックネス1.5 mm
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合18 bar
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.039 kg
材質ポリアミド