AVENTICS™ 圧縮空気ホース, シリーズ TU1-S-PVC 1820712301

部品番号:

AVENTICS-1820712301

TU1-S-PVC-012-0300-TR-0050

仕様

外径 Ø12 mm
曲がり半径、最小 20 °C25 mm
壁シックネス3 mm
透明
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
最大作動圧力、20°Cの場合20 bar
指示繊維強化
納品ユニット50 m
材質ポリ塩化ビニル