AVENTICS™ 圧縮空気ホース, シリーズ TU1-S-PVC 1820712305

部品番号:

AVENTICS-1820712305

TU1-S-PVC-027-0400-TR-0050

仕様

外径 Ø26.8 mm
曲がり半径、最小 20 °C130 mm
壁シックネス3.7 mm
透明
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
指示繊維強化
納品ユニット50 m
材質ポリ塩化ビニル