AVENTICS™ Series NU2 1823340000

部品番号:

AVENTICS-1823340000

データシートを見る
NU2-S-RNU-DA08

仕様

フィッティングのタイプスリーブナット
タイプNU2-S-RNU
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値15 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度70 °C
納品数量50 個
重量0.006 kg
材質 ハウジング真鍮