製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Lock coupling, Series CP1 1823376039

部品番号:

AVENTICS-1823376039

データシートを見る
CP1-S-NW7,8-G012-IN

仕様

ポート DNW 7,8
ポート GG 1/2
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
定格幅 NW7.8 mm
定格吐出 Qn1950 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値35 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度100 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度100 °C
中間圧縮空気
納品ユニット1 個
1 個あたりの重量0.12 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ロック解除用スリーブスチール
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ポート真鍮