製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Series NU2 1823391003

部品番号:

AVENTICS-1823391003

データシートを見る
NU2-S-RW1-G014-DI06

仕様

フィッティングのタイプ角回転フィッティング 1x
圧縮空気接続タイプ雄ねじ
ポート GG 1/4
圧縮空気接続タイプ2プラグインフィッティング、スリーブナット付き
ポート DØ 6
タイプNU2-S-RW1
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値15 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度70 °C
納品数量5 個
重量0.049 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットポリ塩化ビニル