製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Series NU2 1823391004

部品番号:

AVENTICS-1823391004

データシートを見る
NU2-S-RTS-G018-DI04

仕様

フィッティングのタイプT-回転フィッティング
圧縮空気接続タイプ雄ねじ
ポート GG 1/8
圧縮空気接続タイプ2プラグインフィッティング、スリーブナット付き
ポート DØ 4
タイプNU2-S-RTS
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値15 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度70 °C
納品数量5 個
重量0.041 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットポリ塩化ビニル