AVENTICS™ Bulkhead connector, through internal thread 1823391227

部品番号:

AVENTICS-1823391227

データシートを見る
FPT-S-RSG-G014-G014

仕様

ポート GG 1/4
タイプFPT-S-RSG
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
納品数量5 個
材質真鍮