AVENTICS™ Elbow distributor 1823391384

部品番号:

AVENTICS-1823391384

$9.34

数量:
カートに追加
データシートを見る
L-SCREW FITTING .

仕様

型式分電盤 2x
ポート GG 1/2
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度70 °C
納品ユニット2 個
重量0.08 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットポリ塩化ビニル