AVENTICS™ 封ねじ、フラットガスケット 1823462029

部品番号:

AVENTICS-1823462029

データシートを見る
FPT-S-RBI-G014

仕様

ポート GG 1/4
タイプFPT-S-RBI
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
納品数量25 個
材質スチール, クロムメッキ
材質 ガスケットポリ塩化ビニル