AVENTICS™ 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD. 開いているケーブルの端, ストレート, 4極 1834484146

部品番号:

AVENTICS-1834484146

$42.64

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-RD-FS-M8-4-5000-PUR-OW-4

仕様

型式丸型差込みコネクタ
ケーブルケーブル付き
作動電圧48 V AC/DC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズM8x1
電気接続 1, 極数4極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口 1ストレート
ケーブル出口 角度180°
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
電気接続 2, 極数4極
導体の数4
シールディング非シールド
ケーブル長さ L5 m
証明書UL (Underwriters Laboratories)
保護タイプIP67
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度85 °C
電流、最大4 A
導体横断面0.25 mm²
ケーブル-Ø4.5 mm
重量0.14 kg
材質 ハウジングポリウレタン
材質 ケーブルカバーポリウレタン