AVENTICS™ 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD, プラグ M8x1, 4極 1834484147

部品番号:

AVENTICS-1834484147

$42.64

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-RD-FA-M8-4-5000-PUR-OW-4

仕様

型式丸型差込みコネクタ
ケーブルケーブル付き
作動電圧48 V AC/DC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズM8x1
電気接続 1, 極数4極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口 1角度付き
ケーブル出口 角度90°
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
電気接続 2, 極数4極
導体の数4
シールディング非シールド
ケーブル長さ L5 m
保護タイプIP67
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度85 °C
電流、最大4 A
導体横断面0.25 mm²
ケーブル-Ø4.5 mm
重量0.141 kg
材質 ハウジングポリウレタン
材質 ケーブルカバーポリウレタン