AVENTICS™ ケーブル付きバルブコネクタ、CON-VPシリーズ, 180° でのブッシュのインサート 1834484215
部品番号:
仕様
| ケーブル | ケーブル付き |
| 作動電圧 AC、最大 | 230 V DC |
| 作動電圧 DC、最大 | 230 V AC |
| 電気接続 1, タイプ | ソケット |
| 電気接続 1, スレッドサイズ | 型C |
| 電気接続 1, 極数 | 2+E |
| ケーブル出口 1 | 角度付き |
| ケーブル出口 角度 | 90° |
| 電気接続 2, タイプ | 開いているケーブルの端 |
| 電気接続 2, 極数 | 3極 |
| コンタクト割り当て | 2+E |
| 導体の数 | 3 |
| シールディング | 非シールド |
| ケーブル長さ L | 5 m |
| 保護タイプ | IP67 |
| 最少周囲温度 | -20 °C |
| 最高周囲温度 | 80 °C |
| 電流、最大 | 6 A |
| 導体横断面 | 0.75 mm² |
| ケーブル-Ø | 5.9 mm |
| 固定ねじの締め付けトルク | 0.4 Nm |
| 重量 | 0.308 kg |
| 材質 ガスケット | 天然ゴム / ブタディエンゴム |
| 材質 ケーブルカバー | ポリ塩化ビニル |
| Material cable sheath | Polyvinyl chloride |