仕様
| フィールドバスプロトコル | PROFIBUS DP |
| 指示 | E/A 機能付きフィールドバス結合, 電圧供給 7/8″, 5極 |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 電磁コイルの数 最大 | 128 |
| 最大バルブ位置数 | 110 |
| 作動電圧 エレクトロ二クス | 24 V DC |
| 電圧許容差 エレクトロニック | -10 % / +10 % |
| 電流入力 エレクトロ二クス | 0.104 A |
| 作動電圧、アクチュエータ | 24 V DC |
| 弁用総電流 | 4 A |
| 保護タイプ | IP65 |
| 診断 | 不足電圧 |
| I/O モジュールの拡張 最大 | 16 |
| 電気接続 サイズ | 5極, 7/8″, プラグ (male) |
| 重量 | 0.227 kg |
| 材質 ハウジング | ポリブチレンテレフタレート |