AVENTICS™ Nut for cylinder mounting, Series MR3 2915051207

部品番号:

AVENTICS-2915051207

データシートを見る
CM1-MR3-020/025-M2-A

仕様

型式シリンダー取付け用
シリーズ用CSL-RD, MNI
ピストンの直径20 mm, 25 mm
スレッドサイズM22x1,5
重量0.02 kg
材質スチール, クロムメッキ