AVENTICS™ Check-choke valve, Series 344 2992344140

部品番号:

AVENTICS-2992344140

344/140 ACID PROOF(G 3/4)

仕様

ポート 1G 3/4
定格吐出 Qn 2 から 111340 l/min
吐出コンダクタンス C16.4 l/(s*bar)
指示耐酸性
中間圧縮空気, オイル
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度120 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度120 °C
重量2.2 kg
材質 ハウジングステンレススチール
材質 ガスケットフルオゴム