製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Throttle valve, Series CH02 3341052010

部品番号:

AVENTICS-3341052010

お求め先
CAD を表示
データシートを見る
D8

仕様

作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度60 °C
ポート 1Ø 8
タイプ消音器付きスロットルバルブ
吐出 Qn1300 l/min
重量0.06 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 消音器ポリエチレン