AVENTICS™ Pressure gauge 3530200300

部品番号:

AVENTICS-3530200300

$30.43

数量:
カートに追加
データシートを見る
(0-10) BAR PSI D27

仕様

形式 圧力ゲージチューブばね圧力ゲージ, ポート 後部
圧縮空気ポートØ 6
定格直径28 mm
使用範囲 最小0 bar
使用範囲 最大10 bar
表示範囲 min.0 bar
表示範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度80 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
最大粒子サイズ50 µm
色 背景白
単位 メインスケール (外側)bar
色 メインスケール (外側)黒
単位 サブスケール (内側)psi
色 サブスケール (内側)赤
色 針黒
重量0.016 kg
材質 ハウジングポリアミド