AVENTICS™ 5/3方弁, シリーズ 521 52100009

部品番号:

AVENTICS-52100009

52100009

仕様

作動電気
型式 弁スプール弁
切換原則5/3、閉じた中間位置
作動エレメント両側作動
封止原則軟質封止
手動操作一時停止なし
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/4
定格吐出 Qn1050 l/min
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値8 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 C
規格 電気接続EN 175301-803
コネクタ付保護法IP65
作動電圧24 V DC
パイロット内部
パイロット弁幅22 mm
電力 消費 DC1.6 W
起動時間100%
Typ. (代表値) スイッチオン時間20 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間50 ms
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
重量0.21 kg