製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Locking unit, Series LU6 5233996402

部品番号:

AVENTICS-5233996402

データシートを見る
LU6-063-AL-AN

仕様

機能静的保持, ダイナミック制動
機能保持・制動:ばねは固定設定, 解除: 圧縮空気
型式クランプのロック
ピストン Ø63 mm
ピストンの直径63 mm
適切な ピストン棒 Ø20 mm
ピストン棒延長165 mm
圧縮空気ポートG 1/8
最大ピストン速度 v 最大1 m/s
解除圧力最小4 bar
解除圧力 最大10 bar
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度80 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
必要吐出 Qn240 l/min
B10d , EB10dに関連する制動サイクル当たりの制動エネルギー9 J
制動サイクル当たり最大制動エネルギー ELU627 J
1時間当たり最大制動エネルギー PLU64050 J
最大合計制動エネルギー Etotal18 MJ
最大移動量、mmax 外部306 kg
ピストン棒の最大ねじりモーメント2.5 Nm