AVENTICS™ Silencers, series SI1 5324001110

部品番号:

AVENTICS-5324001110

データシートを見る
M10X1

仕様

中間圧縮空気
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
圧縮空気ポートM10x1
圧縮空気接続タイプ雄ねじ
音圧ペーゲル75 dB
定格吐出 Qn1747 l/min
納品ユニット1 個
重量0.011 kg
材質 消音器焼結青銅
材質 ねじ真鍮