製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Pilot-operated non-return valve, Series NR02 5340051010

部品番号:

AVENTICS-5340051010

お求め先
CAD を表示
データシートを見る
ZZ99-G014-G014

仕様

型式シート弁
取付け方法チューブ取付け
圧縮空気ポート 1G 1/4
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気ポート 2R 1/4
圧縮空気接続タイプ2雄ねじ
圧縮空気ポート 12G 1/8
定格吐出 Qn 1 から 21000 l/min
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
重量0.132 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム