製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Shuttle valves (OR) 5340170100

部品番号:

AVENTICS-5340170100

お求め先
CAD を表示
データシートを見る
G1/4 CHELLES

仕様

封止原則軟質封止
型式シート弁
中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度70 °C
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
圧縮空気 ポート 入力G 1/4
圧縮空気ポート 出力G 1/4
定格幅 NW5 mm
作動圧力(最小)0.3 bar
作動圧力の最大値10 bar
重量0.13 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじブッシュアルミニウム