製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Non-return valve, Series NR01 5340981300

部品番号:

AVENTICS-5340981300

お求め先
CAD を表示
データシートを見る
ZZ99-G012-G012

仕様

型式シート弁
取付け方法チューブ取付け
圧縮空気ポート 1G 1/2
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気ポート 2G 1/2
圧縮空気接続タイプ2雌ねじ
指示チューブ取付け
定格吐出 Qn 1 から 22200 l/min
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値15 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
重量0.283 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム