AVENTICS™ コイル, シリーズ CO2 548934-040-1A

部品番号:

AVENTICS-548934-040-1A

データシートを見る
CO2-FORM_A-24DC-42/50-7.8W-5.5VA-30MM-Class-F

仕様

コイル幅30 mm
絶縁クラス コイルクラス F
証明書UL (Underwriters Laboratories)
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度60 °C
EN 60529 規格保護タイプIP65
起動時間 ED1
互換性指数57
電気接続 2プラグ
電気接続型A
極数3極
作動電圧 DC24 V
作動電圧 AC、50 Hz の場合42 V
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
電圧許容差 AC 50 Hz-10 % / +10 %
保持電力 AC 50 Hz5.5 VA
スイッチオン 電源 AC 50 Hz8.7 VA
電力 消費 DC7.8 W
重量0.135 kg
ハウシングポリフェニレンサルファイド