AVENTICS™ コイル, シリーズ CO2 548980-005-1A
部品番号:
仕様
| コイル幅 | 30 mm |
| 絶縁クラス コイル | クラス F |
| 証明書 | UL (Underwriters Laboratories) |
| 最少周囲温度 | -40 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |
| EN 60529 規格保護タイプ | IP65 |
| 起動時間 ED | 1 |
| 互換性指数 | 53 |
| 電気接続 2 | プラグ |
| 電気接続 | M12 |
| 極数 | 2極 |
| 作動電圧 DC | 24 V |
| 電圧許容差 DC | -10 % / +10 % |
| 電力 消費 DC | 2.7 W |
| 重量 | 0.135 kg |
| ハウシング | ポリフェニレンサルファイド |