製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ コイル, シリーズ CO2 549534-005-1A

部品番号:

AVENTICS-549534-005-1A

CO2-FORM_A-24DC-2.7W-30MM-Class-F

仕様

コイル幅30 mm
絶縁クラス コイルクラス F
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度60 °C
EN 60529 規格保護タイプIP65
起動時間 ED1
互換性指数53
電気接続 2プラグ
電気接続型A
極数3極
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
電力 消費 DC2.7 W
重量0.135 kg
ハウシングポリアミド グラスファイバー補強