AVENTICS™ コイル, シリーズ CO2 549534-017-1A
部品番号:
仕様
| コイル幅 | 30 mm |
| 絶縁クラス コイル | クラス F |
| 証明書 | CE – 適合性準拠宣言 |
| 最少周囲温度 | -25 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |
| EN 60529 規格保護タイプ | IP65 |
| 起動時間 ED | 1 |
| 互換性指数 | 55 |
| 電気接続 2 | プラグ |
| 電気接続 | 型A |
| 極数 | 3極 |
| 作動電圧 DC | 110 V |
| 作動電圧 AC、50 Hz の場合 | 220 V / 230 V |
| 作動電圧 AC、60 Hz の場合 | 220 V / 230 V |
| 電圧許容差 DC | -10 % / +10 % |
| 電圧許容差 AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| 電圧許容差 AC 60 Hz | -10 % / +10 % |
| 保持電力 AC 50 Hz | 5,5 VA / 6,5 VA |
| 保持電力 AC 60 Hz | 4 VA / 5,8 VA |
| スイッチオン 電源 AC 50 Hz | 9,3 VA / 10,3 VA |
| スイッチオン 電源 AC 60 Hz | 8 VA / 8,8 VA |
| 電力 消費 DC | 6 W |
| 重量 | 0.135 kg |
| ハウシング | ポリアミド グラスファイバー補強 |