製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Pneumatic timer 5510260000

部品番号:

AVENTICS-5510260000

お求め先
CAD を表示
データシートを見る
551-026 F.F

仕様

遅延10 s
中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度70 °C
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
ロジック機能閉遅延
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
絞り絞り付き
重量0.08 kg
材質 ハウジングポリオクシメチレン
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム