AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series 567 5673011330

部品番号:

AVENTICS-5673011330

$947.14

数量:
カートに追加
データシートを見る
V567-3/2NC-SR-024AC

仕様

作動電気
切換原則3/2、ばね戻り付き
手動操作一時停止
定格吐出 Qn13620 l/min
作動圧力(最小)3.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
コネクタ付保護法IP65
作動電圧24 V AC
パイロット外部, 内部
起動時間100 %
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度50 °C
重量2 kg
材質 ハウジングアルミニウム