製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series 567 5673011340

部品番号:

AVENTICS-5673011340

データシートを見る
V567-3/2NC-SR-024DC

仕様

作動電気
切換原則3/2、ばね戻り付き
手動操作一時停止
定格吐出 Qn13620 l/min
作動圧力(最小)3.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
コネクタ付保護法IP65
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット外部, 内部
電力 消費 DC10 W
起動時間100 %
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度50 °C
重量2 kg
材質 ハウジングアルミニウム