AVENTICS™ 5/2 方向制御弁, シリーズ CD04, 両側作動 5710301100

部品番号:

AVENTICS-5710301100

データシートを見る
CD04-5/2XX-DO-G018-G018-G018-S

仕様

作動空気圧
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則5/2 、両側空気圧作動
封止原則軟質封止
接続タイプチューブ接続
規格, 圧縮空気ポートISO 228-1 規格
圧縮空気 ポート 入力G 1/8
圧縮空気ポート 出力G 1/8
圧縮空気ポート 排気G 1/8
控制接口 输入 パイロット 入力G 1/8
定格吐出 Qn900 l/min
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
制御圧力、最小2 bar
制御圧力、最大10 bar
耐温度性-15 °C 耐寒性
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度65 °C
最小の媒体温度-15 °C
最大の媒体温度65 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ50 µm
マニホールドストリップ上の取付けP - ストリップ