製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ CD07 5710400000

部品番号:

AVENTICS-5710400000

データシートを見る
CD07-3/2NC-SR-M014-M014-M010-S

仕様

作動空気圧作動
サイズCD07
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則3/2、ばね戻り付き
弁機能NC/NO
封止原則軟質封止
接続タイプチューブ接続
圧縮空気ポートM14x1,5
圧縮空気 ポート 入力M14x1,5
圧縮空気ポート 出力M14x1,5
圧縮空気ポート 排気M14x1,5
圧縮空気ポート パイロット 排気M10x1
定格吐出 Qn1400 l/min
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
制御圧力、最小3 bar
耐温度性-25 °C 耐寒性
証明書ATEX 用
ATEXATEX 用
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度80 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³