AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ CD12 5725565280

部品番号:

AVENTICS-5725565280

データシートを見る
CD12-5/2XX-DO-230AC-E-G012-G012-EN175301

仕様

作動電気
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則5/2、両側作動
封止原則軟質封止
手動操作一時停止, 一時停止なし
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/2
定格吐出 Qn4100 l/min
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値16 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
規格 電気接続EN 175301-803:2006
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
パイロット外部
コイル幅30 mm
パイロット弁幅30 mm
互換性指数52
起動時間1
Typ. (代表値) スイッチオン時間36 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間36 ms
耐温度性-25 °C 耐寒性
材質 ハウジングアルミニウム, 産業, ポリアミド グラスファイバー補強
重量1.2 kg