製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ 740, 両側作動 5727410420

部品番号:

AVENTICS-5727410420

$179.83

数量:
カートに追加
データシートを見る
V740-5/2DS-024DC-07

仕様

作動電気
型式 弁メンブランシートバルブ
切換原則5/2、両側作動
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気接続タイプ雌ねじ, プラグインフィッティング、スリーブナット付き
圧縮空気ポート 出力Ø 8x1
定格吐出 Qn700 l/min
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
規格 電気接続EN 175301-803:2006
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット内部
コイル幅30 mm
互換性指数52
電力 消費 DC2.1 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間40 ms
バルブコネクターバルブコネクタなし
材質 ハウジング産業, ポリオクシメチレン