製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 4/2方向制御弁, シリーズ 840, 両側作動 5728460420

部品番号:

AVENTICS-5728460420

$119.89

数量:
カートに追加
データシートを見る
V840-4/2DS-DA06-024DC-03

仕様

作動電気
型式 弁メンブランシートバルブ
切換原則4/2、両側作動
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気接続タイププラグインフィッティング
圧縮空気ポート 出力Ø 6
定格吐出 Qn200 l/min
作動圧力(最小)1.8 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 C
規格 電気接続EN 175301-803、型 C
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット内部
コイル幅20 mm
パイロット弁幅22,5 mm
電力 消費 DC1.6 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間12 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間12 ms
最少周囲温度-15 °C