製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Quick exhaust valve, Series 573 5735040000

部品番号:

AVENTICS-5735040000

データシートを見る
ZZ99-G018-G018

仕様

型式シート弁
中間圧縮空気
圧縮空気 ポート 入力G 1/8
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気ポート 2G 1/8
圧縮空気接続タイプ2雌ねじ
ポート 3 (排気)G 1/8
圧縮空気接続タイプ3雌ねじ
定格吐出 Qn 1 から 2680 l/min
定格吐出 Qn 2 から 31100 l/min
作動圧力(最小)0.8 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-18 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-18 °C
最大の媒体温度70 °C
重量0.08 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットポリウレタン