AVENTICS™ Quick exhaust valve, Series 573 5735040900

部品番号:

AVENTICS-5735040900

データシートを見る
ZZ99-M005-M005

仕様

型式シート弁
中間圧縮空気
圧縮空気 ポート 入力M5
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気ポート 2M5
圧縮空気接続タイプ2雌ねじ
ポート 3 (排気)M5
圧縮空気接続タイプ3雌ねじ
定格吐出 Qn 1 から 2220 l/min
定格吐出 Qn 2 から 3300 l/min
作動圧力(最小)0.8 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-18 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-18 °C
最大の媒体温度70 °C
重量0.03 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム