製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series CD01-PA 5763510620

部品番号:

AVENTICS-5763510620

お求め先
CAD を表示
データシートを見る
CD01 - 5/2AS - 024DC

仕様

作動電気
定格吐出 Qn1010 l/min
圧縮空気ポート 出力ベースプレート DIN ISO 15407-1
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
手動操作一時停止なし
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 C
作動エレメント両側作動モノステーブル
封止原則軟質封止
パイロット内部
証明書LABS フリー
規格ISO 15407-1
パイロット弁幅26 mm
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
接続タイププレート接続
リセット空気ばね戻り付き
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート DIN ISO 15407-1
圧縮空気ポート 排気ベースプレート DIN ISO 15407-1
控制接口 输入 パイロット 入力ベースプレート DIN ISO 15407-1
圧縮空気ポート パイロット 排気ベースプレート DIN ISO 15407-1
電力 消費 DC1.6 W
サイズ26 mm