AVENTICS™ Contact bridges, series CON-CB 5763533103
部品番号:
仕様
| 電磁コイルの数 | 1 |
| 最少周囲温度 | -15 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 導体横断面 | 0.14 mm² |
| ケーブル-Ø | 4.8 mm |
| ケーブル長さ | 0.2 m |
| 保護タイプ | IP65 |
| 保護回路 | 43V 双方向 |
| 電気接続 1, タイプ | プラグ |
| 電気接続 1, スレッドサイズ | miniDIN |
| 電気接続 1, 極数 | 8極 |
| バルブコネクター | バルブコネクター |
| 規格準拠 | コーディングと類似 EN 175301-803、型 C |
| 作動電圧 DC | 24 V |
| 電圧許容差 DC | -20 % / +20 % |
| 状態表示 LED 弁 | 黄 |
| 固定ねじ | スリット付きの M2.5 |
| 固定ねじの締め付けトルク +0,05 | 0.25 Nm |
| 重量 | 0.037 kg |
| ハウシング | ポリエーテルイミド |
| 封止 | フルオゴム |
| ケーブル | ポリウレタン |