AVENTICS™ Contact bridges, series CON-CB 5763533113

部品番号:

AVENTICS-5763533113

CON-CB-MP-5000-OW-9-1

仕様

電磁コイルの数1
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度50 °C
導体横断面0.128 mm²
ケーブル-Ø4.8 mm
ケーブル長さ5 m
保護タイプIP65
保護回路43V 双方向
電気接続 1, タイプ開いているケーブルの端
電気接続 1, 極数9極
バルブコネクターバルブコネクター
規格準拠コーディングと類似 EN 175301-803、型 C
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-20 % / +20 %
状態表示 LED 弁
固定ねじスリット付きの M2.5
固定ねじの締め付けトルク +0,050.25 Nm
重量0.2 kg
ハウシングポリエーテルイミド
封止フルオゴム
ケーブルポリウレタン