製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series CD01-PA 5763825280

部品番号:

AVENTICS-5763825280

データシートを見る
CD01 - 5/3CC - 230AC

仕様

作動電気
定格吐出 Qn650 l/min
型式閉じた中間位置
圧縮空気ポート 出力ベースプレート DIN ISO 15407-1
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 AC、50 Hz の場合230 V
作動電圧 AC、60 Hz の場合230 V
電圧許容差 AC 50 Hz-10 % / +15 %
電圧許容差 AC 60 Hz-10 % / +15 %
手動操作一時停止
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 C
封止原則軟質封止
パイロット内部
証明書LABS フリー
規格ISO 15407-1
パイロット弁幅26 mm
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
接続タイププレート接続
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート DIN ISO 15407-1
圧縮空気ポート 排気ベースプレート DIN ISO 15407-1
控制接口 输入 パイロット 入力ベースプレート DIN ISO 15407-1
圧縮空気ポート パイロット 排気ベースプレート DIN ISO 15407-1
保持電力 AC 50 Hz2.3 VA