AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series CD04 5777055302
部品番号:
仕様
| 作動 | 電気 |
| 定格吐出 Qn | 900 l/min |
| 切換原則 | 5/2 |
| 圧縮空気ポート 出力 | G 1/8 |
| 作動圧力(最小) | 3 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| 手動操作 | 一時停止 |
| 電気接続 タイプ | プラグ |
| 電気接続 サイズ | EN 175301-803、型 B |
| 電気接続 極数 | 3極 |
| 作動エレメント | 片側作動 |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| パイロット | 内部 |
| パイロット弁幅 | 26 mm |
| 型式 弁 | スプール弁、ポジティブオーバーラップ |
| ケーブルソケット付き基本弁 | コイルなし基本弁 |
| 接続タイプ | チューブ接続 |
| リセット | 空気ばね戻り付き |
| 制御圧力、最小 | 3 bar |
| 制御圧力、最大 | 10 bar |
| 最少周囲温度 | -15 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 最小の媒体温度 | -15 °C |
| 最大の媒体温度 | 50 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |