AVENTICS™ 5/2 方向制御弁, シリーズ CD04, 片側作動 5777060220

部品番号:

AVENTICS-5777060220

$129.50

数量:
カートに追加
データシートを見る
CD04-5/2XX-SR-024DC-E-G018-G018-EN175301

仕様

作動電気
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則5/2、空気ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/8
定格吐出 Qn900 l/min
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 B
規格 電気接続EN 175301-803:2006
コネクタ付保護法IP65
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット外部
コイル幅22 mm
パイロット弁幅26 mm
互換性指数44
電力 消費 DC4.8 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間12 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間21 ms
耐温度性-15 °C 耐寒性